7X-0365: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0365: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0365
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,31
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 10
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    challenger
    85C, 65B, 95E, 65, 65D, 75, 75C, 75E, 70C, 65C, 65E, 85E, 85D, 75D

    wheel-type loader
    980K, 980F, 936E, 980F II 950B, 926, 960F, 980C, 926E, 950F II 970F, 936F, 950M, 950E, 966D, 966F, 936, G936, 966F II 962M, 962K, 966E, 980K HLG 972M, 966K, 950K, 950F, 966M, 972K

    engine - generator set
    3512B, 3508, 3516B, PM3412 3508B, 3512C, 3512, XQP300 3516, C9, G3406, G3412, G3412C, PM3508 3456, 3508C, C280-16

    track type tractors
    D7RLGP, D6ESR2000, D6G, D6GSR

    wheel-type skidder
    525, 528, 515

    off-highway truck
    773D, 775B, 776D, 768C, 769C, 769D, 777B, 771C, 777D, 773E, 773B, 776C, 777C, 794 AC MT4400D AC 775D, 771D, 776B, 775E, 772B

    engine - industrial
    3516B, 3512B, 3512C, 3508B

    track-type loader
    953, 953C, 953K, 963, 963K, 973D, 943, 973, 963C, 973C, 963B 953B, 963D

    articulated dump truck
    D350E, D400E

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, RM-350, RM-500

    motor grader
    16M3, 14M-3 18M3, 16M, 14M3, 14H, 14H NA 14M, 14G

    paving compactor
    CS-563 CP-563, CS-563C CS-323 CP-563C, CP-323

    underground articulated truck
    AE40 AE40 II AD40 AD30, AD45

    excavator
    245B, 235C, 325D, 245D

    wheel tractor-scraper
    627E, 627G, 627H, 621E, 623E, 621F, 611, 631E, 621G, 637G, 623F, 615C, 621S, 657G, 613C II 623G, 637E, 657E, 631G, TS180, 633E II 627F, 627K, TS220, TS185, 627K LRC 631K, 633E, 615C II TS225, 613C, 637K, 651E

    earthmoving compactor
    816B, 815B

    petroleum products
    3512B, 3512E, 3512C, 3508B

    work tool


    cold planer
    PR-450C, PR-1000, PR-1000C PM-565, PM-565B

    track-type skidder
    54H 527 517 4P

    wheel dozer
    824S 834B, 824C, 834S 834U

    skid steer loader
    277B, 287B, 267B

    track loaders
    953D

    asphalt paver
    AP-1000, AP-800B AP-1050, 10 FT AP-800

    pipelayer
    572R, 572R II 589

    track-type tractor
    D9N, 59N 9 54 D6R II D7R II D11T, D11N, 8SU 7S 4P D7G, D4H, D7R, 8A D7H, D4H III 8 D8R II D8N, D7G2 D9R, D10N, D7R XR D10R, 9SU 7 D9T, 7SU 55, D6R, D11R, 4S D10T2, 59L 7A 58L 8U 7U 11U 10 4A 58 9U D8R 11 D7R LGP D6G2 XL 57H 10U 4 10SU 57 59 D10T, D6G, D4H XL 11SU 7S LGP