7X-0371: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0371: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0371
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 3/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    telehandler
    TH255C

    pipelayer
    587T, PL87, 572R, 572R II 589, 583R, 587R

    wheel tractor-scraper
    627E, 637G, TS180, TS220, 637E, 627F, 627G, TS225, TS185, 637K

    paving compactor
    CS-323 CS-563 CS-533, CS-531, CP-533, CS-531C, CS-583C, CP-563, CS-563C CP-563C, CS-533C, CS-583, CS-573, CP-533C, CB-614, CS-573C, CP-323

    engine - generator set
    3516B, 3516C, G3520E, 3512C, G3520H, C175-20, 3512B

    work tool
    CVP110, CVP16, CVP40, CVP75

    wheel-type loader
    938K, 980H, 924K, 924GZ, 924G, 930K, 980G II 966F, 992C, 980K, 930M, 924H, 928HZ, 928G, 980G, 930H, 930G, 926M, 938M, 966G, 924HZ, 992D

    tillage
    TL3 930 TL3 730 TL3 530

    engine - industrial
    CPT372 SPT343 SPF343C

    articulated dump truck
    D250E II D20D, D250E, D300E, D250D, D300E II

    off-highway truck
    MT4400D AC 794 AC

    skid steer loader
    287D, 297D2, 277C, 287C, 297C, 277D, 297D2 XHP 297D, 287C2, 297D XHP 277C2

    asphalt paver
    BG-2455D, AS2251, AP-1055D, BG-2455C, AP-800, AP-1000D, AP-800C, AP-655D, AP-1000, AS2301, AP-1000B, AP-600D, BG-260C, AP-800D, BG-230, BG-225B, AP-800B AP-1055B, BG-260D, 10 FT AP-555E BG-210B, AS2302, BG-230D, BG555E, AS2252C

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT18F, IT28B, IT28, IT14G, IT28G, IT12B, IT14B, IT14F, IT24F, IT18B, IT18, IT12

    track-type tractor
    8SU 6S 7U D3C III D4C III D6H, D6R II D6R III 6A 57H 7 D7R II 8U D7H, 6SU 8A D6T, D5H, 7A D6R, D8N, D6H XL D5C III D7R, 7S D6H II D8R 6 D8L, 56 D6H XR 56H 8 7SU D7R LGP D7R XR D10R, D10T, 7S LGP

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    wheel dozer
    824G II

    petroleum products
    TH48-E80

    track-type loader
    963B 953, 933C, 963, 939C, 943

    excavator
    215C

    earthmoving compactor
    826H, 825H, 826G, 825 826C, 825G, 825G II 825C, 826G II