7X-0373: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0373: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0373
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 10
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel-type loader
    992D 992C

    engine - generator set
    3516C

    off-highway truck
    789D MT4400D AC 785G

    tillage
    TL4 42 TL4 31 TL4 36 TL4 45 TL4 24 TL4 27

    track-type loader
    935C 973C 973 931B 931C II 931C 935C II 973D 931 935B

    engine - industrial
    SCT673 CPT372

    articulated dump truck
    D350E D350D D300D D30D D400E D25D

    road reclaimer
    RM-350B RM-350 SM-350

    cold planer
    PM-565B PM-201 PM-565

    forest products
    227

    track-type skidder
    527 517 54H D4HTSK II D4HTSK III D5HTSK II 4P

    paving compactor
    CS-533 CS-323 CP-563 CS-583 CP-563C CS-563 CP-533 CS-583C CP-533C CS-531 CS-573C CS-563C CP-323 CS-533C CS-531C

    excavator
    245B 225B 235C 235D 219 229D 231D 225D 215C 235 215B 229 245D 215D 219D

    wheel tractor-scraper
    657E 627G 627H 657G 627K 621K 637K 637G 631K 651E 621H 627K LRC

    track-type tractor
    D6H XL D6H 4 D4H D6R 4P D7R D3B D5H D6R II 6S 4S D6H XR 6A 6 56H 54 6SU 3 5A D3 D4H XL 55 5S D5H XL 56 D7G2 D6H II D7G D4B 5 53 D4H III 5P 4A D5

    oem solutions
    OEMS