7X-0374: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0374: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0374
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5 3/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    D4B, 10 59 D6R, D6R II D3C II 3 D10N, D3C, 10U 53 4P D4C, D3, D3B, 59L 10SU 58L 59N

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 627E, 637E, 637G, 633D, 631G

    paving compactor
    CS-583, CS-323 CP-323

    engine - generator set
    C13 XQ350 C13 XQ375 XQ425

    road reclaimer
    RR-250, SM-350, RM-350B, RM-350, SS-250B, SS-250, RR-250B, RM-250C

    wheel-type loader
    960F, 966F, 950F, 970F, 966F II 950F II

    wheel dozer
    824C, 824S

    track-type loader
    931C, 931B, 935C, 931, 935B

    excavator
    215B, 215C

    off-highway truck
    789D