7X-0379: Perno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0379: Perno

    Número de pieza: 7X-0379
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    perno de cabeza hexagonal

    Descripción:
    Las piezas de tornillería Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en función del tamaño, la resistencia, la carga de sujeción y el rendimiento anterior. Los otros fabricantes no cuentan con esta información. Se las seleccionan para que duren hasta la reconstrucción o hasta el final de la vida útil de la máquina. Si bien puede parecer que las piezas de tornillería no fabricadas por Cat son adecuadas para la máquina, ninguna empresa conoce el equipo como nosotros.
    Con los tornillos o pernos de cabeza hexagonal, se permite una impulsión más robusta.

    Atributos:
    • La tornillería Cat está fabricada de acuerdo con especificaciones precisas y para proporcionar durabilidad, confiabilidad y productividad.
    • Resistencia y calidad: tornillería que cumple o supera los requisitos de ISO (International Organization for Standardization, Organización Internacional de Normalización), ASTM (American Society of Testing Materials, Sociedad Americana de Pruebas de Materiales), ASME (American Society of Mechanical Engineers, Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos) y SAE (Society of Automotive Engineers, Sociedad de Ingenieros Automotrices).
    • Los pernos, las tuercas y las arandelas Cat están diseñados para funcionar en conjunto como un sistema y producir una fuerza de sujeción máxima.
    • Recubrimientos que cumplen con requisitos especiales para diferentes aplicaciones (cumplen con RoHS [Restriction of Hazardous Substances, Restricción de ciertas sustancias peligrosas]).

    Aplicaciones:
    Los pernos y las arandelas y tuercas endurecidas correspondientes Cat forman un sistema basado en el rendimiento que produce cargas de sujeción altas constantemente. Puede confiar en que con la tornillería Cat podrá construir, mantener o reparar la mayoría de las aplicaciones de máquinas y talleres en todo el mundo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Descripción del material: SAE J429 grado 8 (clase 10,9 ISO)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 9
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Zinc galvanizado (96 h de niebla salina)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    825C 826C

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    950B 950F 950B/950E 950E 950F II

    engine - generator set
    3412C CG137-08 3412

    petroleum products
    WSF255 SS WSF243 XD WS255 SS WSF305 XD WSF243 SS WSF255 WS255 WS305 XD WSF253 SS WS223 XD WS223 WS273 XD WSF275 XD WSF275 SS WSF223 WSF223 SS WSF255 XD WSF273 XD WSF223 XD WS255 XD WSF253 XD WS223 SS

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 4P 517 D4HTSK II D4HTSK III 54H

    wheel dozer
    854K 854G 824C

    excavator
    245B 215D 245D

    track-type tractor
    D10R D11R 4S 10SU 10 11 D5H XL D5H D4H 10U 9 5S 4P 59N D9N 59 5P 4A 9U 54 D5 59L 55 D11N D10N D11T 11U D4H XL 9SU 4 58 5 5A 58L 11SU D10T2 D10T D4H III