7X-0381: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0381: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0381
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 16.66875
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 9.525
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,37
    • Longitud total (mm): 50.8
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2
    • Mando (mm): 33.3375
    • Paso de rosca del orificio: 9
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .875
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    asphalt paver
    AP-1055B, BG-2455C

    track-type tractor
    D6T LGP D11T, 4S D7E, D10N, D10T2, D11R, D5H, D6T XW PAT 59L D3C III D5C III 59 10SU D6T, D6D, D6F SR 4A D10R, 4P D6T XW D4C III 59N D4H, 6S D6G, D6T XL D6E SR 55, 6A 10 4 D6T LGPPAT D6E 10U D7E LGP D6G SR 58L D6T XL PAT 5 6 54 D6D SR D5H XL D10T

    generator
    SR4

    pipelayer
    587T, PL72, 587R, PL87, 583R

    paving compactor
    CS-663E, CP-663E, CS-683E

    engine - generator set
    3406B, G3306, 3456, 3406C, 3306B

    road reclaimer
    RR-250, SS-250B, RR-250B

    track-type loader
    977

    forest products
    SAT323T, SAT323TSC, SAT323, SAT325 SAT325T

    engine - industrial
    3408, 3412, G3406, SPF743, 3408E, 3408B, 3412C, HT400 3412E, SPF343C 3408C

    skid steer loader
    299C, 299D2, 299D XHP 299D, 299D2 XHP 289C