7X-0382: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0382: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0382
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,37
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2 1/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    D6G2 XL D6G

    wheel tractor-scraper
    TS220, TS225, TS185, TS180

    pipelayer
    589, 578

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C, 3306B, 3406C, 3412, 3408, 3408B, 3406B, 3406, 3408C

    wheel-type loader
    950F

    track-type loader
    973

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    engine - industrial
    3412, C-9, 3406B, C-12, 3408, C27, C32, C-10, G3406, 3126B, 3406C, 3412C, G3412, G3408B, 3408C, C-16, C9.3, 3408B, 3408E, SPF343C 3176C, C18, 3196, 3456, C-15, G3408, 3406E, 3412E, 3406

    drill
    MD6310

    earthmoving compactor
    826C