7X-0383: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0383: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0383
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2 3/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    motor grader
    120H, 24, 12H NA 140H, 12H, 140H NA

    forest products
    2670C, 553C, 573C, 563C, 2470C, 586C, 2864C, 2570C

    engine - generator set
    3412C, 3406C, 3412, 3512

    petroleum products
    3512E

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II

    paving compactor
    CB-434B, CB-434, CB-434C

    wheel dozer
    854K, 854G, 814K, 8A4K

    pipelayer
    583R, 587T, 572R II 587R, PL87, 572R, 583T

    track-type loader
    973, 963B 963, 953C

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    track-type tractor
    D8R D7R II 11 D7H, D5C III D7R, 7S D5H, D11T, D8R II 8SU 7 D8N, D3C III 57H 7U 7S LGP 8 D7R LGP D4C III D8T, 7SU 5S D10T2, D11R, 11U D10T, D11N, 8U 7A 11SU 5P 55, D7R XR 5 8A 5A D5H XL 57