7X-0385: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0385: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0385
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 1/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    asphalt paver
    AP-800, AP-800B

    track-type tractor
    6A D6H XR 11SU D11R, D6R II D6H, D5H, 6SU 6 D6R, 56H D11T, 6S 5A 5S 5 D6H XL 11 D6H II 56 11U 5P D11N, D5H XL 55

    pipelayer
    589

    paving compactor
    CB-434B, CB-434C

    engine - generator set
    3516B, 3512C

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B, RM-350, SM-350, RM-350B, RM-300, RM-250C, RM-500

    track-type loader
    973, 963

    petroleum products
    3512C

    engine - industrial
    C32, C27, 3516B