7X-0387: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0387: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0387
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    asphalt paver
    AP-1050, AP-1055B, BG-2455C, BG-260C, AP-900B, AP-800, AP-1000B, BG-230D, AP-1000, AP-800D, BG-245C, AP-655C, AP-1000D, AP-1050B, BG-260D, AP-650B, BG-230, AP-800B AP-1055D, BG-225B, BG-2455D, BG-225C, AP-800C, BG-2255C, BG-240C, BG-210B

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III

    wheel tractor-scraper
    631G, 637G, 633E

    wheel-type loader
    990 II 992G

    wheel dozer
    854G, 844, 844H

    track-type loader
    963C, 973, 963

    forest products
    227

    excavator
    235C