7X-0388: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0388: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0388
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 16.66875
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 63.5
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,50
    • Longitud total (mm): 114.3
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 1/2
    • Mando (mm): 33.3375
    • Paso de rosca del orificio: 9
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .875
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    track-type tractor
    7S D7H, D11R, D7R II 7 57H D7R, 7U 7S LGP D11T, 57 D7R XR 7SU 7A D7R LGP

    wheel tractor-scraper
    631K, 637E, 627E, 631G, TS185, TS225, 637K, 637G, 621E, 627F, 627G, 621G, 613G, 621H, 627B, 621F, 627H, 631E, 621K, TS180, TS220, 627K LRC

    paving compactor
    CB-434, CB-434C, CS-653, CS-643, CP-653, CP-643

    engine - generator set
    C18, C15

    wheel-type loader
    960F, 950B, 950F II 950B/950E 950F, 950E, 980F, 966F, 970F

    petroleum products
    C15, C18

    off-highway truck
    794 AC