7X-0390: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0390: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0390
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3500
    3516B

    wheel tractor-scraper
    637D, 631D, 633D, 631G, 637DPP

    wheel tractor scrapers
    637D, 631D, 633D, 631G, 637DPP

    paving compactor
    CS-563 CP-563, CS-583

    engine - generator set
    PM3412 3412, 3412C, PM3508 3508B, 3516, 3508, PM3512 3512B, 3512, PM3516, G3516B, 3516B, PMG3516

    motor grader
    12M 3 12H ES 140M, 160K, 120H, 160H, 12M, 140H, 140M 2 163H NA 120H NA 140M 3 135H, 160H ES 140M 3 AWD 160M 2 120M 2 160M 3 AWD 120M, 12M 2 140K, 140, 12M 3 AWD 12G, 160H NA 120K, 160M, 120G, 140K 2 12H NA 135H NA 140G, 12H, 163H, 14L 160G, 120H ES 160M 3 140H ES 140H NA 120K 2 130G, 12K

    forest products
    539

    wheel-type loader
    G936, 936E, 936, 992G, 936F, 992K

    engine - industrial
    G3516, G3512, G3508

    motor graders
    140G, 160M, 160H, 143H, 12H, 120H, 12K, 140K, 120G, 12M2AWD, 140HNA, 12HNA, 160HNA, 135HNA, 160M3, 163H, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    track type tractors
    D10N, D11N

    asphalt paver
    BG-230, BG-225C, AP-1000B, BG-260C, AP-800C, BG-225B, AP-650B, BG-210B

    track-type tractor
    D11N, D6G2 XL D7R II 9U 10SU 10 59 11U 11SU D10N, 9SU 58 11 9 58L 59L D6G2 LGP 59N 10U D9N, D6G

    track-type loader
    973, 953B, 963, 953C

    wheel dozer
    854G, 854K

    wheel dozers
    854G, 854K