7X-0392: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0392: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0392
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 16.66875
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 95.255
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,75
    • Longitud total (mm): 152.4
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6
    • Mando (mm): 33.3375
    • Paso de rosca del orificio: 9
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .875
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    7S 7SU 9U D7H, D7R II D9R, 7 D8R 59N 9SU 9 57H 57 D9N, D6G2 LGP 7U D10N, D11R, D8R II 59L D7R LGP D6G, D7R, D10R, D7R XR D6G2 XL 7A 58L 7S LGP

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    engine - generator set
    3412C, G3412, 3412, G3412C, C27

    wheel dozer
    844K, 844H, 844, 814K, 8A4K

    track-type loader
    973