7X-0393: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0393: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0393
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 16.66875
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 107.95
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,25
    • Longitud total (mm): 165.1
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6 1/2
    • Mando (mm): 33.3375
    • Paso de rosca del orificio: 9
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .875
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    D9R

    wheel tractor-scraper
    631G, 637K, 637G, 631K, 637E, 631E

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    wheel dozer
    8A4K 814K

    engine - industrial
    SPT342

    earthmoving compactor
    816K