7X-0399: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0399: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0399
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,31
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 1/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    motor grader
    140H, 12H, 160H, 14H, 143H, 163H

    track type tractors
    D8T, D8RLRC

    engine - industrial
    PR20B

    wheel tractor-scraper
    631E, 633E

    track-type tractor
    D11T, D11R, 59 D8T, 10 D9R, 11 59L 11U 10U D7R LGP D11N, D9T, D10N, D8R 58L D10R, 11SU D10T, D7R, 59N D7R XR 10SU