7X-0401: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0401: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0401
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,37
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 3/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    asphalt paver
    AP-800, 10 FT AP-1000, AP-800B

    track-type tractor
    11U D9R, 11SU D9N, D9T, D11N, D11T, 58L 9SU 11 59L 59N D11R, 9U 9 58

    pipelayer
    587R, 589, PL83, 587T, 583R, PL87, 578

    engine - generator set
    PP3516

    motor grader
    160H, 120H NA 140H ES 143H, 160H ES 135H, 12H ES 135H NA 12H, 140H NA 12H NA 140H, 120H, 160H NA 120H ES 163H NA

    wheel-type loader
    966D, 966E, 966F II

    wheel dozer
    814F, 814F II

    excavator
    235D

    earthmoving compactor
    815F II 815F