7X-0403: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0403: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0403
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2 1/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tamaño del perno (pulg): 1
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    825C, 826C, 825

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    966F

    engine - generator set
    3412C, 3412

    engine - industrial
    SPT342 SPS342 SPS343 SPT343 SPF343C SPF743, SPF343

    road reclaimer
    RM-350B, SS-250, RR-250

    motor grader
    120H, 163H, 14M, 160H, 12G, 12M, 140H, 12H ES 140H NA 160H NA 135H, 140G, 140M, 12H, 160M, 120H NA 120M, 14H, 140H ES 143H, 120H ES 135H NA 12H NA 163H NA 14H NA 160H ES 130G

    paving compactor
    CB-534

    wheel dozer
    824C

    skid steer loader
    299D, 299D XHP 299D2, 289C, 299D2 XHP 299C

    asphalt paver
    BG655D, BG600D, AP-655D, 10 FT 8 FT AP-1055D, 10B AS2252C, BG-2455D, AP-800C, AP-1000D, AP-800, BG-230, AP-555E AP-600D, BG-210B, BG555E, AP-500E, BG500E, BG-260D, AP-800B AS2302, BG-225B

    excavator
    235C, 235B, 231D, 235, 235D, 245D, 225B, 229

    pipelayer
    587R, 589, PL87, 583R, 587T, 578

    wheel tractor-scraper
    637G, 623F, 651E, 657G, 623G, 631E, 637E, 657E, 633E

    track-type tractor
    D11N, D9N, D6R, D6R III 8S 58L 11 10SU D10, D6T, D9R, 10U 9U D11R, 10 D8L, D10N, D9T, 11SU D10T2, 11U 8 58 9 D10R, 8U 59 10C D10T, 10S 9SU D8R 59N D11T, 8A 59L