7X-0405: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0405: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    SKU:7X-0405
    $1.00

    Pulgada

    Añadir a la lista de solicitudes

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2 3/4
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Acabado: con placa de zinc
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,50