7X-0410: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0410: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0410
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Nickel and Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3500
    G3512H, G3516C, 3512, C175-16, G3520C, G3508, 3516, G3520E, G3516H, 3516E, 3516B, G3516, 3512B, G3512, XQC1600, 3516C, 3512C, 3508B, 3516CHD, 3516BHD, 3512BHD, 3512CHD, G3520, 3512H

    engine - generator set
    3508, 3516B, 3516C, 3512, 3512B, G3520C, G3516, 3516, 3516E, PM3516, G3520H, G3516B, G3520B, G3516C, G3516E, G3512, 3508B, 3512C, C175-16, G3520E, G3516H, PM3508 PP3516 G3512E, PMG3516

    track type tractors
    D5NLGP, D6NXL, D5HIILGP, D6NLGP, D5NXL, D5HII

    wheel-type skidder
    515, 525

    off-highway truck
    MT4400D AC

    wheel dozers
    834B

    engine - industrial
    SPS342 G3516C, G3516E, 3508B, CPT372

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, RM-350, SM-350

    genonly
    SR4B

    motor grader
    16G, 16H NA

    motor graders
    16H

    paving compactor
    CS-533, CP-433B, CS-433B, CP-563, CP-533, CS-563 CP-563C, CS-583, CS-563C CS-323 CP-323, CS-573, CP-533C, CS-531

    underground articulated truck
    AD40 AE40 AE40 II AD45

    excavator
    374D L 374F L 390F L 390D L

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    earthmoving compactor
    836

    generator
    SR4B, SR4

    vibratory single drum smooth
    CS-533C, CS-583, CS-531C, CS-563CAW

    petroleum products
    3516B, 3516C, 3512, 3512C, 3512B

    skidders
    527CA

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    forest products
    HH44 DE

    cold planers
    PM-465

    track-type skidder
    527 54H 4P

    wheel dozer
    824C, 834U 824S 834S

    asphalt pavers
    AP-500E, BG-240C, BG-2455D, BG600D, AP1000E, BG-225C

    asphalt paver
    BG-2455C, 8 FT BG-260D, AP-1050B, AP-1000B, AP-1000D, BG-2255C, BG-230, AP-655D, AP-800C, 10 FT BG1000E, AP-1055B, BG-230D, AP-650B, 10-20WB BG-225B, AP-1055D, 8-16B, BG-2455D, AP-600D, 10-20B, 10B AP-900B, BG-225C, AP-800D, AP-655C, BG-260C, BG500E, BG-210B, BG655D, AP-555E BG-245C, AP-1055E AP-1000E BG555E, BG1055E

    track excavators
    390FL, 390D, 374FL, 374DL

    track-type tractor
    4 D6N, 4P D5H, D6N LGP 4S 5S D4H, 5 5P 55, 5A D5N D6N XL