7X-0411: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0411: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0411
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 1/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    cold planer
    PM-565 PR-1000 PR-1000C PM-565B PM-201

    earthmoving compactor
    815B 815F 815K 825C 815F II 825

    wheel-type loader
    950B/950E 950B 950E

    engine - generator set
    C32 C27 G3512H

    petroleum products
    C27 C32

    paving compactor
    CB-634 CB-534B CB-534C

    off-highway truck
    777B 772B 776C 776D 777C 776B

    asphalt paver
    10 FT

    engine - industrial
    SPF343C

    wheel tractor-scraper
    657E 657G

    load, haul, dump
    R1700G

    road reclaimer
    RM-250C SM-350 SS-250B RM-350 RM-350B RR-250B