7X-0412: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0412: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0412
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 3/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    cold planer
    PM-201, PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D5C III D3C III D7G, D11R, D11T, D7G2 D4C III

    generator
    SR5

    paving compactor
    CS-573C, CS-433C, CS-431C, CP-563C, CS-563C CP-433C, CS-583C

    engine - generator set
    C18, C32, 3512B, C27, 3516B, 3516E, G3512, 3516, 3512, 3512C, C15, PMG3516 3516C

    wheel-type loader
    960F, 980C, 970F, 966F, 980F, 966F II 980F II 988B, 988F II 988F

    wheel dozer
    824C

    track-type loader
    933C, 939, 939C

    petroleum products
    C18, C15

    engine - industrial
    PR20B