7X-0414: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0414: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0414
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 5,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 7 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 8
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    836 826C

    wheel-type loader
    936E 992C 950G 936 992D 936F 988B

    petroleum products
    TH48-E70

    wheel dozer
    834B 834U 834S

    wheel tractor-scraper
    611 615C II 615C

    track-type tractor
    5S 8S D8L D6R II D6R 8U 9U 8 D10R 5P D5H 9 55 5 D11T 59N 9SU 5A D9N 8A D5 58 59L 58L