7X-0415: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0415: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0415
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 5,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    4A D11T, 11U D11N, D4H, 55, D11R, 11 4S 4P D4H III 4 11SU 54 D4H XL

    pipelayer
    PL72, PL87, PL83

    underground articulated truck
    AD45, AE40 AD40 AE40 II

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    petroleum products
    CX35-P800

    track-type skidder
    4P 54H

    articulated dump truck
    D300D, D30D, D25D, D300E, D40D, D350E, D400E, D350D, D250D, D400D, D20D, D250E

    off-highway truck
    MT4400D AC