7X-0417: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0417: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0417
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 6,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 9
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    988F II 992C 992D 988F

    wheel-type skidder
    530B

    off-highway truck
    775F 796 AC 773E MT4400D AC 798 AC 773F 794 AC

    wheel dozer
    834S 834U 834B

    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D6R

    road reclaimer
    SM-350 RM-350