7X-0418: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0418: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0418
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 7,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 9 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    D11T, D7H, 11 D9T, 7A 59N D7R II D10N, D9R, D7R, 10 59L 7 D11R, 7S 10SU D11N, 7U 57H 7SU D7R XR 59 57 D10R, 7S LGP D7R LGP 11SU 58L 11U 10U

    wheel tractor-scraper
    615C, 615C II 615

    pipelayer
    572R II 572R

    paving compactor
    CP-433C, CS-563C CS-573C, CP-563C, CS-583C, CS-431C, CS-433C

    wheel dozer
    854G, 854K

    track-type loader
    931C II 933, 935C II 939

    excavator
    375-A L

    off-highway truck
    777D, 777F, 777B, 777C

    skid steer loader
    257B, 247B, 247, 257