7X-0429: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0429: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0429
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,87
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 7
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    asphalt paver
    AP-1000E BG-2455D, BG1055E, AP-1055B, AS3301C, BG-2455C, BG555E, AP-1055D, 10-20B, AP-555E BG-260D, AP-655D, AS3251C, AP-1000B, AP-600D, BG1000E, AP-1055E BG-260C, AP-1000D

    track-type tractor
    D10R, 8A D9R, 7 10U D7H, 10SU D8R II 9SU D10N, 59N D10T2, 8SU 57H 59 11 7A D9N, 7SU D11R, 8U 7S 10 9U D8R D8N, 8 57 D11N, D10T, 9 11U 59L 11SU 58L 7U

    pipelayer
    PL87, 587T

    paving compactor
    CS-74B CP-56B CS-563E, CP-533, CS-563D CP-323C, CS-533, CS-563 CS68B, CP-74B CP-563, CP-433E, CB-614, CP-433C, CP56B, CS-56B CS-433E, CS-533D, CS-68B CS-533C, CP74B, CP-34 CS-64 CP44B, CS-563C CS-433C, CP-533D, CP-64 CP-573E, CP-663E, CP-68B CS-64B CS-56 CP68B, CS-78B CP-56 CS-663E, CP-74 CS74B, CP-563D, CS44B, CS56B, CS-323C, CS-74 CS-66B CS-44B CS-583E, CS-34 CS-573E, CS-44 CP-563E, CP-563C, CP-44 CP-533C, CP-44B

    motor grader
    140M 2 12M 3 140M 3 160M 3 AWD 160M 2 12M 2 14M3, 12M 3 AWD 160M, 160M 3 14M-3 140M 3 AWD 140M, 120M 2

    work tool
    SNOW WING

    wheel-type skidder
    525, 515, FB518

    off-highway truck
    MT4400D AC 794 AC