7X-0430: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0430: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0430
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,87
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 7
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    D7R II D6R, D7R, D6R II D6R III D8R D9R, D8R II D9T

    petroleum products
    WSF255 XD WSF255 WS305 XD, WSF223 SS WS255 SS, WSP305 WSF255 SS WS273 XD, WS255, WSP255, WSP223, WS223 XD, WS255 XD, WSP273 WSF223 WS223, WS223 SS

    wheel-type skidder
    FB518

    excavator
    214B FT 320-A N 325-A L 320 L 213B 325 LN 325-A LN