7X-0434: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0434: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0434
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,87
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 5,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 7
    • Tamaño del perno (mm): 31,75
    • Tamaño del perno (pulg): 1 1/4
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D7H, 7 D11N, D11R, D8N, D8R II 7SU 7S 57 8A 7U 8U 8SU D7R, D8R D11T, 7S LGP D7R II 57H 8 7A

    road reclaimer
    RM-350, RM-500, RM-350B, RM500B, SM-350, RM-300

    wheel-type loader
    966E, 966D, 966F

    wheel dozer
    834S 834B, 834U