7X-0436: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0436: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0436
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,87
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 6,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 9
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 7
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    paving compactor
    CP-56 CS-563 CS-56 CS-563D CP-563C, CP-64 CS-44B CS-433E, CS-583E, CS-533, CS-74 CP44B, CP-433C, CP-663E, CS-323C, CS-34 CP-563, CP-533D, CS44B, CP-44B CP-34 CS-573E, CP-44 CP-573E, CS-563E, CP-563D, CP-563E, CP-323C, CS-64 CP-533C, CP-433E, CS-533D, CS-533C, CS-663E, CS-433C, CS-563C CP-533, CP-74 CS-44