7X-0443: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0443: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0443
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    816F 836 826C 816F II

    wheel-type loader
    988F II 988B 988F 960F 970F

    engine - generator set
    G3512H G3516H

    off-highway truck
    MT4400D AC

    track-type loader
    935C II 931C 931 931C II 935C

    engine - industrial
    SPT343

    articulated dump truck
    D300E II D350E D400D D30D D40D D250E II D300E D250E D25D D350D

    road reclaimer
    SM-350 RM-350B RM-350

    cold planer
    PM-565B PR-1000 PR-1000C PM-201 PR-450

    motor grader
    120L 12M 3 120K 140M 120 12M 120M 160M 120M 2 140M 2 140M 3 12M 2 120K 2 12K 160M 2 140M 3 AWD 160K 140K 140K 2 12M 3 AWD 140 14L 160M 3 AWD 160M 3

    forest products
    SAT223 SAT325T SAT630 SAT325

    wheel dozer
    824C 824S 814F II

    asphalt paver
    AP-1000D AP555F AP-1000E AP655F BG1055E BG555E AP-1000B AP500F BG-240C BG1000E AP-1000 AP-650B BG-230 BG-2455C BG-210B AP-600D AP-1055B BG-245C BG-230D AP-655D AP600F BG-260C AP-555E 10 FT BG655D AP-800D BG-225B AP-1050 BG-2455D BG-260D AP-655C AP-800C BG600D BG-225C AP-1055E 8 FT AP-1000F AP-1055F AP-900B AP-500E 10B AP-1055D BG-2255C AP-1050B BG500E

    excavator
    231D

    wheel tractor-scraper
    631E 637E 633E 657E 651E 637G 657G

    track-type tractor
    D3C D6G D3C II D9R D4C II 4P 3 D5C D4C D7G2 5A PAT D9T D7G D5C PATLGP D5C PAT 53 D3 D6G2 XL

    load, haul, dump
    R1700 II R2900 R1300