7X-0444: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0444: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0444
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tamaño del perno (pulg): 1
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel tractor-scraper
    621F, 621G, 611, 627F, 627G, 615C II 615C

    underground articulated truck
    AE40 AD45, AD40 AE40 II

    forest products
    227

    wheel-type loader
    980C, 936E, 936, 936F, 926E, G936, 926, 988B, 994D

    engine - industrial
    SPS343 SPT342 SPF343 SPS342 SPF743, SPT343 SPF343C

    articulated dump truck
    D25D, D400E, D350D, D250E, D30D, D300E, D250E II D300E II D350E

    off-highway truck
    769D, 771D, 69D, 770, 772G, 772G OEM 771C, 772, 769C

    challenger
    VFS70 VFS50

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D6R, D5C, 6S D6H XR D6H, D6H XL D6G2 XL D6R II D5C III 6 D4C III D3C II 6A 6SU 58L 10 D6H II D3C III D3C, 56H D10R, 4P D3, 56 D4C, D5R LGP 59 53 59L D10T, D10N, D4C II D10T2, 10SU D5R XL D6G2 LGP 59N 5A PAT 10U D5C PAT D5C PATLGP 3 D6G

    road reclaimer
    RM-350B

    wheel dozer
    824C

    track-type loader
    935C II 931C II 935C, 931B, 933, 939C, 931, 933C, 931C, 939, 953C

    track-type skidder
    517 527

    earthmoving compactor
    826C, 825C