7X-0445: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0445: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0445
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,87
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 7
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    825 825C

    motor grader
    140

    pipelayers
    PL87, 589

    motor graders
    140M2, 12M3AWD, 140M3AWD, 140M3, 12M3, 140-13, 140-13AWD, 12M2AWD, 160M2AWD, 160M, 160MAWD, 12M2, 140M2AWD, 160M3, 160M3AWD, 140MAWD, 12M, 140M

    paving compactor
    CP-563, CS-563

    track type tractors
    D11N, D11R, D11T, D8RLRC, D11TCD

    wheel-type skidder
    515, 525

    asphalt paver
    10-20B, 10 FT BG-2455D, AP-1055D, 8-16B, 8 FT BG-2255C, AP-655C, BG-260D, AP-1000D, 10-20WB

    asphalt pavers
    BG-2455D

    pipelayer
    587T

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    track-type tractor
    D11R, D11T, 11U 11 11SU D11N, D8R

    road reclaimer
    RM-350, SM-350