7X-0453: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0453: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0453
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 3/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    825H, 825G II 825G

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32, 3512B, 3512C

    petroleum products
    3512C

    track-type loader
    963

    engine - industrial
    3512C, PR20B 3512B

    track-type tractor
    4S D5H, 4P D4H, 5 5S 5P 4A 4 5A 55, 54

    road reclaimer
    SM-350, RM-350