7X-0455: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0455: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0455
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 16.66875
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 57.15
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,25
    • Longitud total (mm): 107.95
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 1/4
    • Mando (mm): 33.3375
    • Paso de rosca del orificio: 9
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .875
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    D10N, D10T, D7R II D7H, 7U 7S 7 D7R, D10T2, 57 7SU D10R, 57H 7A

    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 623H, 631E, 623K, 637D, 631G, 633D

    track-type loader
    973

    wheel-type skidder
    FB518

    off-highway truck
    789C, 789D, 789B