7X-0471: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0471: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 7X-0471
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Hex Head Bolt

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,39
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,75
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 7,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/2 - 13
    • Tamaño del perno (pulg): 1/2
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    chal
    VFS70 95E, 65E, 75E, 85E, VFS50

    meng
    C32 3516C

    com
    826C

    3500
    3516CHD 3516B

    petr
    C32 TH48-E70

    cold
    PR-1000C PR-1000

    ttt
    D6H XL D4C III D6H, D3C III D6H XR D10R

    wheel loaders
    980F

    oht
    MT4400D AC 794 AC

    ttl
    933

    wtl
    980C