• \
  • Inicio
  • 7X-0858: Extremo de varilla tipo horquilla
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-0858: Extremo de varilla tipo horquilla

    Número de pieza: 7X-0858
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Métrico

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura: C (mm): 24,0
    • Ancho: D (mm): 24,0
    • Diámetro de la varilla (mm): M12-LH
    • Longitud al orificio del pasador: A (mm): 72,0
    • Pasador de retención: 6S-6646
    • Pasadores: 8T-5382
    • Presilla de retención: 8T-6903
    • Tamaño del espacio: B (mm): 12,0
    • Tipo de extremo de varilla: tipo de horquilla
    bhl
    430F 430F2 415F2 422F2 420F2 416F2 420F 422F, 416F 415F2 IL