+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-2496: Extremo de varilla tipo horquilla/forjado

    Número de pieza: 7X-2496
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Métrico

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura: C (mm): 15,9
    • Ancho: D (mm): 13,0
    • Diámetro de la varilla (mm): M6
    • Longitud al orificio del pasador: A (mm): 45,0
    • Nota de diámetro de la varilla (mm): rosca externa
    • Tamaño del espacio: B (mm): 7,1
    • Tipo de extremo de varilla: Tipo horquilla o forjada
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.