• \
  • Inicio
  • 7X-2908: Anillo de resorte interno
7X-2908: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7X-2908: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 7X-2908
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Básico templado en pulg

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: steel retaining ring
    • Diámetro de la perforación (pulg): 1,81
    • Diámetro libre: A (pulg): 1,95
    • Forma: básico templado
    • Grosor: B (pulg): 0,069
    • Notas: Free Diameter: 49.5, Radial Wall: 4.4, Lug Height: 6.3, Groove Width : 1.92, Groove Diameter: 48.63, Housing Diameter: 46
    • Orificios cruzados: Yes
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    627G, 637G, 637D, 637E

    engine - generator set
    C9

    mini hydraulic excavator
    307, 305.5, 308C 307C, 307B, 306

    motor grader
    12H, 140M, 140M 2 160M, 160M 2 14L

    forest products
    TK752, 552, 522, 541 2 532, 521B, 2491, TK751 2590, 552 2 522B, TK722, 551, TK741 511, 541, 586C, 2390, TK732, TK711, 2391, 521, TK721, 2290

    engine - industrial
    C9 C-9

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C-9 C7 C9

    challenger
    MT735, MTC735, MTC755, MT745, MT765, MTC765, MTC745, MT755

    track-type tractor
    D6R XL D6R III D6R II D6T, D6R STD D7R XR D7R, D7R LGP D6R, D6R LGP

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    TH31-C9P CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 C9 TH31-C9I

    track-type loader
    973C, 973D

    excavator
    330C MH 330C, 330D, 336D L 336D2, 336D2 L 330D MH 330C L 336D LN 330D L 336D2 LXE 340D2 L 330C LN 336D2 XE 330D FM 336D, 330C FM 330D LN 336D2 GC 336D2 L XE 340D L

    backhoe loader
    434E, 450E, 430E 442E, 432E, 444E, 420E

    earthmoving compactor
    816F II 815F II