7S-7368: 7S-7368
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7S-7368: 7S-7368

    Número de pieza: 7S-7368
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    track-type tractor
    D8H, D7G, D8K, 8D 8S 183B

    pipelayer
    572G, 583K, 571G