8B-5144: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8B-5144: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 8B-5144
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3
    • Paso de rosca del orificio: 18
    • Pendiente: 8
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 18
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel tractor-scraper
    637B 637, 627B, 627

    pipelayer
    572G, 561C, 561B, 571F, 571G, 583H, 583K, 572F, 561D

    underground articulated truck
    AD60, AD45B, AD55, AE40 II AD40 AD55B, AD45, AE40

    motor grader
    120G, 130G, 120, 140B, 120B, 12E, 12F, 12G, 24M, 140, 14E, 24H, 14G, 140G

    wheel-type loader
    966C, 950, 980B, 920, 930, 988F, 988F II 966R

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - industrial
    3306 D333C D353C D349 D353D D348 D353E

    articulated dump truck
    740B, D350E II 740, D400D, D35HP D400E, D400, 735B, 735 OEM D40D, D350E, D400E II 735

    off-highway truck
    775F, 775E, 771D, 776B, 776D, 772G, 772, 773E, 777G, 768C, 772B, 775B, 773D, 773G OEM 773B, 777D, 769C, 775D, 769D, 69D, 769B, 773G LRC 773, 769, 773F, 777F, 770, 776, 775G OEM 777, 777E 768B, 775G LRC 776C, 772G OEM 771C, 777B, 777C

    engine - truck
    3406E C15

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D5B, D7G, D3, 5 D5, 6S D8L, 140, 8A D5H, D4D, 6 8 5S 5A 8U D6C, D3B, 4A D4E, 58 153 D3C, 4 D3C II 143 8S D7F, 4S 163 6A 3P 7A 53 3S D4H, 129 141 55, D9E, 128 7S 7G

    wheel dozer
    814, 834B, 834S 834U

    track-type loader
    977 941, 931, 977K, 955K, 941B, 951B, 951, 955L, 951C, 977D

    petroleum products
    TH35-C15T TH35-E81

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    815, 816