• Inicio
  • 8C-3600: Batería de arranque húmeda de línea de servicio general
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-3600: Batería de arranque húmeda de línea de servicio general

    Número de pieza: 8C-3600
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la línea de servicio general con capacidad de amperios de arranque en frío 540 de 12 voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 540
    • Ancho (pulg): 6.8
    • Aplicación: 0, Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 45, 0
    • Capacidad de reserva (RC) en minutos: 80
    • Longitud (pulg): 0, 8.8
    • Tamaño de grupo: 26
    • Terminal: Prisionero roscado, 0
    • Tipo de batería: Húmedo, 0
    • Tipo de equipo: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AUTOMOTRIZ, 0, CAMIONETA Y VEHÍCULO UTILITARIO DEPORTIVO, 0, 0, AUTOMOTRIZ, CAMIÓN LIVIANO Y VEHÍCULOS TODOTERRENO
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento, 0
    • Tipo de rejilla: 0, Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltios: 12, 0