• \
  • Inicio
  • 8C-3617: Batería de arranque húmeda de línea de servicio general
8C-3617: Batería de arranque húmeda de línea de servicio general
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-3617: Batería de arranque húmeda de línea de servicio general

    Número de pieza: 8C-3617
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 650 de 6 Voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    Advertencia: Cancer and reporductive harm. www.P65warnings.ca.gov or PROPOSITION 65 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 650
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 100
    • Capacidad de reserva (min): 180
    • Longitud (pulg): 9,00
    • Peso: húmedo (lb): 33,5
    • Tamaño de grupo: 1
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Húmedo
    • Tipo de equipo: INDUSTRIAL, CAMIÓN, AGRÍCOLA
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltaje (voltios): 6
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.