• \
  • Inicio
  • 8C-3622: Batería húmeda 4DLT BCI de 12 voltios
8C-3622: Batería húmeda 4DLT BCI de 12 voltios
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-3622: Batería húmeda 4DLT BCI de 12 voltios

    Número de pieza: 8C-3622
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General de Arranque en Frío 850 de 12 Voltios

    Descripción:
    Las baterías de la línea de servicio general Cat están diseñadas para satisfacer las necesidades del cliente y proporcionar la cantidad correcta de potencia para usos menos exigentes. Constituyen una solución continua y confiable para una variedad de aplicaciones.
    Esta batería húmeda de 12 voltios que no requiere mantenimiento ofrece bujes de terminal forjados para resistir el escape de ácido y la corrosión, cuadrículas positivas de bastidor completo que proporcionan más corriente a los terminales para la salida de energía de arranque y cuadrículas negativas de bastidor completo que ayudan a eliminar cortocircuitos. La caja de polipropileno de alto impacto reduce la flexión y las rupturas de la caja, y la ventilación de seguridad de supresión de fuego evita que una chispa accidental ingrese a la batería.
    Esta batería ofrece 860 amperios de arranque en frío, 250 minutos de capacidad de reserva y capacidad de 100 amperios por hora. Cuenta con rejillas de aleación de calcio y plata para resistencia a altas temperaturas debajo del capó.
    Las baterías de la línea de servicio general tienen una construcción similar a la línea de salida alta de primera calidad Cat, pero superan muchas otras líneas de baterías alternativas y ofrecen potencia fiable sin sacrificar calidad por precio.
    Atributos:
    • batería húmeda de salida de bajo mantenimiento de la línea de servicio general de 12 V
    • 860 amperios de arranque en frío
    • 250 minutos de capacidad de reserva
    • capacidad de 100 amperios por hora
    • tamaño de grupo 4DLT BCI

    Aplicaciones:
    • aplicaciones de servicio pesado
    • corriente eléctrica
    • máquina
    • camiones y autobuses de carretera

    Advertencia: Cancer and reporductive harm. www.P65warnings.ca.gov or PROPOSITION 65 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 850
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 100
    • Capacidad de reserva (min): 240
    • Longitud (pulg): 20,00
    • Peso: húmedo (lb): 79
    • Tamaño de grupo: 4DLT
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Húmedo
    • Tipo de equipo: CAMIÓN, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL
    • Tipo de mantenimiento: De bajo mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de baja concentración de antimonio
    • Voltaje (voltios): 12
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.