8C-3636: Batería BCI U1 de 12 V
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-3636: Batería BCI U1 de 12 V

    Número de pieza: 8C-3636
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 275 de 12 Voltios

    Descripción:
    Las baterías de la línea de servicio general Cat están diseñadas para satisfacer las necesidades del cliente y proporcionar la cantidad correcta de potencia para usos menos exigentes. Constituyen una solución consistente y confiable para una variedad de aplicaciones.
    Esta batería húmeda de 12 voltios que no requiere mantenimiento tiene bujes de terminal forjados para resistir el escape de ácido y la corrosión, redes positivas de bastidor completo que proporcionan más corriente a los terminales para la salida de energía de arranque y redes negativas de bastidor completo que ayudan a impedir cortocircuitos. La caja de polipropileno de alto impacto reduce la flexión y las rupturas de la caja y la ventilación de seguridad de extinción de incendio impide que una chispa accidental ingrese a la batería.
    Esta batería ofrece 230 amperios de arranque en frío, 25 minutos de capacidad de reserva y capacidad de 25 amperios por hora. Cuenta con rejillas de aleación de calcio y plata para proporcionar resistencia a altas temperaturas debajo del capó.
    Las baterías de la línea de servicio general tienen una construcción similar a la línea de salida alta de primera calidad Cat, pero superan muchas otras líneas de baterías alternativas y ofrecen potencia fiable sin sacrificar calidad por precio.
    Atributos:
    • batería húmeda de la línea de servicio general de 12 V que no requiere mantenimiento
    • 230 amperios de arranque en frío
    • 25 minutos de capacidad de reserva
    • capacidad de 25 amperios por hora
    • tamaño de grupo U1 BCI

    Aplicaciones:
    • jardinería

    Advertencia: Cancer and reporductive harm. www.P65warnings.ca.gov or PROPOSITION 65 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 275
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 25
    • Longitud (pulg): 7,80
    • Peso: húmedo (lb): 16,5
    • Tamaño de grupo: U1
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Húmedo
    • Tipo de equipo: JARDINERÍA
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltaje (voltios): 12
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.