• Inicio
  • 8C-3641: Batería de ciclo profundo húmeda de línea de servicio general
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-3641: Batería de ciclo profundo húmeda de línea de servicio general

    Número de pieza: 8C-3641
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 115 de 6 Voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 115
    • Ancho (pulg): 7.1
    • Aplicación: Ciclo profundo, 0
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 215, 0
    • Longitud (pulg): 0, 10.3
    • Tamaño de grupo: GC-2
    • Terminal: Borne descentrado, 0
    • Tipo de batería: Húmedo, 0
    • Tipo de equipo: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, CARGADORES CON CIZALLA Y DE LEVANTAMIENTO ALTO, CARRO DE GOLF, 0, 0, 0, 0, 0, CARRO DE GOLF, ELEVADORES DE TIJERA Y CARGADORES DE LEVANTAMIENTO ALTO
    • Tipo de rejilla: 0, Diseño de rejilla de antimonio
    • Voltios: 6, 0