• \
  • Inicio
  • 8C-6971: Extremo de varilla esférico
8C-6971: Extremo de varilla esférico
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-6971: Extremo de varilla esférico

    Número de pieza: 8C-6971
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Descripción:
    Los extremos de varilla esféricos Cat están fabricados para ofrecer una vida útil prolongada, un mantenimiento mínimo y una confiabilidad operacional alta. Los extremos de varilla esféricos proporcionan una unión de articulación mecánica que se adapta a la oscilación durante la rotación baja. Estas uniones también se adaptan a la desalineación entre los extremos de varilla y al eje incorporado. Los extremos de varilla esféricos cuentan con una cabeza con forma de ojo con un vástago integral que forma la caja para el cojinete esférico. Los cojinetes reducen la fricción y proporcionan protección a las piezas en contacto. Están diseñados específicamente para aplicaciones con velocidades medias a bajas y cargas altas con poco empuje lateral.

    Atributos:
    • alta capacidad de carga
    • fácil de montar y desmontar
    • ideal para cargas estáticas o alternativas pesadas y cargas de impacto

    Aplicaciones:
    • Los extremos de varilla esféricos Cat se utilizan, generalmente, en conjuntos de varillas y varillajes y en grupos de control, donde la resistencia y la flexibilidad son cruciales.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura: C (pulg): 0,50
    • Descripción del material: steel spherical rod end
    • Diámetro de la varilla (pulg): 3/8
    • Diámetro del extremo de la varilla: B (pulg): 1,13
    • Longitud al orificio del pasador: A (pulg): 1,96
    • Longitud de la rosca (pulg): 30
    • Notas: Eye Diameter: 9.525, Pivot Angle : 16, Thread Type: External Thd, Hand of Thread: LH
    • Paso de rosca del orificio: 24
    • Tipo de extremo de varilla: Esférico
    marine products
    3616 3612 3618

    engine - industrial
    G3606B G3606 G3616 G3612 G3608