• \
  • Inicio
  • 8C-7323: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-7323: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8C-7323
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RM-250C, SS-250, SS-250B, RR-250, RR-250B

    3500
    3512 3508B 3512B

    est
    30/30 DEUCE

    lhd
    R1700G, R1600G, R1600H

    comp
    CS-433C, CP-433C

    vees 27 to 32 liter
    C32

    meng
    3508B C32 3516B C18 3512B

    adt
    D250E, D300E II D300E, D250E II

    petr
    3512B 3512 3512C 3516

    ttt
    D11T, D10R, D10T, D6E SR D10N

    ieng
    3512B 3512 3516 3508 3508B G3516 3512C G3512 CPT372 G3508 3516B

    epg2
    SR5

    wts
    631E, 637G, 637E, 631G, 621G

    wtt
    844K, 844H

    oht
    773E, 771D, 777D, 785C, 773D, 775F, 776D, 773F, 769D, 785D, 784C, 784B, 777E 785B, 789C, 775E, 789B

    epg
    3512 3516 3516B 3512B 3516C 3512C 3508B PM3412 3508C