+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9101: altura de carga Anillo de desgaste

    Número de pieza: 8C-9101
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,003 pulg) (pulg): 1,12
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,001 pulg) (pulg): 3,37
    • Diámetro de la varilla (pulg): 3,25
    tractores topadores de ruedas
    854KLRC, 844, 854K, 844K, 854G, 844KLRC, 844H

    mototraíllas
    657G

    cargadores de ruedas
    992K, IT62H, 950G, 950GII, 990, 990H, 990KLRC, 992G, 992KLRC, 990K, 962G

    motoniveladoras
    24H, 24M

    taladoras apiladoras de cadenas
    522, TK732, 2391, TK752, 522B, 552, 1290T, 2491, 5522, TK722, 532