8C-9111: pistón Anillo de desgaste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9111: pistón Anillo de desgaste

    Número de pieza: 8C-9111
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 2,00
    • Ancho: A (+/- 0,762 mm) (mm): 50,80
    • Diámetro exterior (mm): 165,10
    • Diámetro exterior (pulg): 6,50
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (mm): 158,52
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 6,24
    track-type loader
    973