+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9117: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 8C-9117
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo B

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 54,81
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
    • Diámetro de la varilla (mm): 41,28
    • Forma de sello: Tipo B
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.